??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
EXPRESS 3000 - Serie MB / CV / LP / RE / RT, Hydrotischpresse, Kraft und Entfernung gesteuert
Stückliste
SFC KOENIG EXPRESS 3000
IDNR
Ident number
TYPE
Technische Daten
EXPRESS 3000
HE
Höhe
approx. 1360 mm
WI
Breite
approx. 340 mm (max. 530 mm)
DE
Tiefe
approx. 495 mm
WAH
Arbeitsbereich (Höhe)
250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Zylinder, ohne Werkzeug)
WAD
Arbeitsbereich (Tiefe)
200 mm (Mittellinienabstand zwischen Zylinder und C Rahmen)
TA
Tabelle (Breite x Tiefe)
220 x 160 mm
G
Gewicht
approx. 140 kg
CF
Druckkraft
30 kN (max force 29.5 kN at 6 bar)
CR
Zylinder ram
60 mm
WS
Arbeitshub
10 mm (in dem Zylinder ram)
WSP
Arbeitsgeschwindigkeit
40 mm / s (max. Bei 6 bar möglich)
OV
Betriebsspannung
230 V / 110 V, Automatische Umschaltung auf entsprechende Netzteil
OPE
Betrieb
VISUAL POINT-Terminal mit QVGA Grafikdisplay
FDC
Kraft / Weg-Steuer
Sensor mit SIT Referenzsensor angepasst
SOF
Software
WINSCOPE Software zum Verbinden mit einem PC