??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
EXPRESS 5000 - Serie MB / CV / LP / RE / RT, Hydrotischpresse, Kraft und Entfernung gesteuert
Stückliste
SFC KOENIG EXPRESS 5000
IDNR
Ident number
TYPE
EXPRESS 5000
HE
Höhe
approx. 1470 mm
WI
Breite
approx. 400 mm (max. 580 mm)
DE
Tiefe
approx. 535 mm
WAH
Arbeitsbereich (Höhe)
250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Zylinder, ohne Werkzeug)
WAD
Arbeitsbereich (Tiefe)
200 mm (Mittellinienabstand zwischen Zylinder und C Rahmen)
TA
Tabelle (Breite x Tiefe)
300 x 190 mm
G
Gewicht
approx. 190 kg
CF
Druckkraft
50 kN (max. force 52.5 kN at 6 bar)
CR
Zylinder ram
60 mm
WS
Arbeitshub
15 mm (in dem Zylinder ram)
WSP
Arbeitsgeschwindigkeit
30 mm / s (max. Bei 6 bar möglich)
OV
Betriebsspannung
230 V / 110 V, Automatische Umschaltung auf entsprechende Netzteil
OPE
Betrieb
VISUAL POINT-Terminal mit QVGA Grafikdisplay
FDC
Kraft / Weg-Steuer
Sensoren mit SIT Referenzsensor angepasst
SOF
Software
WINSCOPE Software zum Verbinden mit einem PC