??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
IR - Lastverteilteller Stahl verzinkt
Stückliste
SFS IR-82x42 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IR-82x42
TYP
Typ
IR
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Höhe
82 mm
W
Breite
42 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
5.1 mm
GW
Gewicht
23.43 g