카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS BS-S-4,8x120 Befestiger Nichtrostender Stahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Edelstahl
Isoweld®
BS-S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/edelstahl/isoweld/bs_s/bs_s_48.prj},{NB=SFS BS-S-4,8x120},{CNSORDERNO=BS-S-4,8x120},{MATNR=1341588},{TYP=BS-S},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Stainless Steel},{L=120},{LEF=75},{D1=8.3},{D2=4.8},{GW=12.58},{D3=3.430},{D4=3.890},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
BS-S-4,8 - Rostfreier Befestiger
Bill of material
SFS BS-S-4,8x120 Befestiger Nichtrostender Stahl
CNSORDERNO
Beschreibung
BS-S-4,8x120
BS-S-4,8x120
TYP
Typ
BS-S
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
L
Länge
120
120
mm
LEF
Gewindelänge lef
75
75
mm
D1
Kopfdurchmesser
8.3
mm
D2
Durchmesser
4.8
mm
GW
Gewicht
12.58
12.58
g