카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS IF-70X70 Lastverteilteller Stahl verzinkt
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Kohlenstoffstahl
Isofast®
IF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/kohlenstoffstahl/isofast/if/if.prj},{NB=SFS IF-70X70},{CNSORDERNO=IF-70X70},{MATNR=25605},{TYP=IF},{TEXT1=Insulation Plate},{TEXT2=Steel zinc plated},{H=70},{W=70},{T=1},{D=5.1},{GW=37.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
IF - Lastverteilteller Stahl verzinkt
Bill of material
SFS IF-70X70 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IF-70X70
TYP
Typ
IF
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
70
mm
W
Breite
70
mm
T
Blechdicke
1
mm
D
Durchmesser
5.1
mm
GW
Gewicht
37.00
g