카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS IF2-6,1x127 Befestiger Kohlenstoffstahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Kohlenstoffstahl
Isofast®
IF2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/kohlenstoffstahl/isofast/if2/if2.prj},{NB=SFS IF2-6,1x127},{CNSORDERNO=IF2-6,1x127},{MATNR=1116502},{TYP=IF2},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=5.00},{LEF=4.00},{D1=11.4},{D2=6.1},{GW=17.40},{D3=3.760},{D4=4.550},{H=6.000},{P=2.540},{VERS=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
IF2-6,1 - Kohlenstoffstahl Befestiger
Bill of material
SFS IF2-6,1x127 Befestiger Kohlenstoffstahl
CNSORDERNO
Beschreibung
IF2-6,1x127
IF2-6,1x127
TYP
Typ
IF2
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Kohlenstoffstahl
L
Länge
5.00
5.00
인치
LEF
Gewindelänge lef
4.00
4.00
인치
D1
Kopfdurchmesser
11.4
mm
D2
Durchmesser
6.1
mm
GW
Gewicht
17.40
17.40
g