카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS IR2-4,8x140 Bohrbefestiger Kohlenstoffstahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Kohlenstoffstahl
Isofast®
IR2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/kohlenstoffstahl/isofast/ir2/ir2.prj},{NB=SFS IR2-4,8x140},{CNSORDERNO=IR2-4,8x140},{MATNR=486508},{TYP=IR2},{TEXT1=Self drilling fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75.0},{KL=120},{SW=7.9},{D1=4.8},{GW=15.42},{D3=3.400},{D4=3.910},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
IR2 - Kohlenstoffstahl Bohrbefestiger
Bill of material
SFS IR2-4,8x140 Bohrbefestiger Kohlenstoffstahl
CNSORDERNO
Beschreibung
IR2-4,8x140
IR2-4,8x140
TYP
Typ
IR2
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Bohrbefestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Kohlenstoffstahl
L
Länge
140
140
mm
LEF
Gewindelänge lef
75.0
75.0
mm
KL
Clamping length
120
120
mm
SW
7.9
mm
D1
Durchmesser
4.8
mm
GW
Gewicht
15.42
15.42
g