피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS FI-R-20x130 Tülle Kunststoff
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Kohlenstoffstahl
Isoweld®
FI-R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/kohlenstoffstahl/isoweld/fi_r/fi_r_20.prj},{NB=SFS FI-R-20x130},{CNSORDERNO=FI-R-20x130},{MATNR=1343441},{TYP=FI-R},{TEXT1= Sleeve},{TEXT2=Plastic},{L=130},{D=20},{GW=8.27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
FI-R-20 - Tülle
Bill of material
SFS FI-R-20x130 Tülle Kunststoff
CNSORDERNO
Beschreibung
FI-R-20x130
FI-R-20x130
TYP
Typ
FI-R
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Tülle
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Kunststoff
L
Länge
130
130
mm
D
Hole Diameter
20
mm
GW
Gewicht
8.27
8.27
g