피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SD6-L12-T16-5,5X28 Selbstbohrbefestiger
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SD6 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/kohlenstoffstahl_selbstbohrbefestiger/sd6/sd6.prj},{NB=SFS SD6-L12-T16-5,5X28},{CNSORDERNO=SD6-L12-T16-5,5X28},{MATNR=1210715},{TYP=SD6},{KOPF=irius},{DS=T16},{TEXT1=A self drilling fastener},{TEXT2=carbon steel},{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=13mm},{VD=6mm},{MAT=Carbon steel},{L=28},{D1=12.1},{D2=5.5},{D3=4.7},{D4=4.0},{DW=16.0},{D6=15.0},{D7=7.6},{SW=0},{H=3.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=6.321},{VERS=2.000},{PRA=2.000},{X=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SD6 - Selbstbohrbefestiger
Bill of material
SFS SD6-L12-T16-5,5X28 Selbstbohrbefestiger
CNSORDERNO
Beschreibung
SD6-L12-T16-5,5X28
SD6-L12-T16-5,5X28
TYP
Typ
SD6
KOPF
Kopfgeometrie
irius
irius
DS
Dichtscheibe Variante
T16
T16
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger
Selbstbohrbefestiger
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Kohlenstoffstahl mit vulkanisiertem EPDM
Dichtscheibe: Kohlenstoffstahl mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
13mm
13mm
VD
Bohrleistung
6mm
6mm
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Länge
28
28
mm
D1
Kopfdurchmesser
12.1
12.1
mm
D2
Durchmesser
5.5
5.5
mm
DW
16.0
16.0
mm
SW
0
0
mm
GW
Mass
6.321
6.321
g