카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SDRT2-L12-T16-5,5X89 Distanzbefestiger, selbstbohrend
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SDRT - Befestigung Blech auf Kassette
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/kohlenstoffstahl_selbstbohrbefestiger/sdrt/sdrt2.prj},{NB=SFS SDRT2-L12-T16-5,5X89},{CNSORDERNO=SDRT2-L12-T16-5,5X89},{MATNR=1346410},{TYP=SDRT},{KOPF=irius},{DS=T16},{TEXT1=A self drilling distance fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=60mm},{VD=2X1.25mm},{MAT=Carbon steel},{L=89},{D1=12.0},{D2=5.5},{D3=3.6},{D4=6.5},{D5=8.0},{D6=16.0},{D7=8.6},{DW=16.0},{SW=0},{H=3.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=0.000},{L1=64.000},{VERS=2.000},{PRA=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDRT2 - Distanzbefestiger, selbstbohrend
Bill of material
SFS SDRT2-L12-T16-5,5X89 Distanzbefestiger, selbstbohrend
CNSORDERNO
Beschreibung
SDRT2-L12-T16-5,5X89
SDRT2-L12-T16-5,5X89
TYP
Typ
SDRT
KOPF
Kopfgeometrie
irius
irius
DS
Dichtscheibe Variante
T16
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Distanzbefestiger, selbstbohrend
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Dichtscheibe: Kohlenstoffstahl mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
60mm
60mm
VD
Bohrleistung
2X1.25mm
2X1.25mm
MAT
Material
Befestiger: Kohlenstoffstahl
L
Länge
89
89
mm
D1
Kopfdurchmesser
12.0
12.0
mm
D2
Durchmesser
5.5
mm
DW
16.0
mm
SW
0
0
mm
GW
Mass
0.000
0.000
g