피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TW-S-D14-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Vorgehängte hinterlüftete Fassade
Edelstahl - Holzbefestiger
TW-S - Befestigung Fassadenplatte auf Holz
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/vorgehaengte_hinterlueftete_fassade/edelstahl_holzbefestiger/tw_s/tw_s.prj},{NB=SFS TW-S-D14-4,8X38},{CNSORDERNO=TW-S-D14-4,8X38},{MATNR=1358930},{TYP=TW-S},{KOPF=D14},{DS=No},{TEXT1=Fastener for facade panels},{TEXT2=stainless steel A2/AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=wood application},{VD=-},{MAT=A2},{L=38},{D1=14.0},{D2=4.8},{D3=3.3},{D4=4.25},{H=2.7},{GW=5.370}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten
Bill of material
SFS TW-S-D14-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten
CNSORDERNO
Beschreibung
TW-S-D14-4,8X38
TW-S-D14-4,8X38
TYP
Typ
TW-S
KOPF
Kopfgeometrie
D14
DS
Dichtscheibe Variante
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Befestiger für Fassadenplatten
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Edelstahl A2/AISI 304
KL
Klemmbereich
wood application
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
38
38
mm
D1
Kopfdurchmesser
14.0
mm
D2
Durchmesser
4.8
mm
GW
Mass
5.370
5.370
g