카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SCS3/25-7982/PH2-4,8X42 selfdrilling screw for wood to metal
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SCS3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/scs3/scs3.prj},{NB=SFS SCS3/25-7982/PH2-4,8X42},{CNSORDERNO=SCS3/25-7982/PH2-4,8X42},{MATNR=706767},{TYP=SCS3},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=selfdrilling screw for wood to metal},{TEXT2=fastener: stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=25mm},{VD=3mm},{MAT=A2},{L=42},{D1=10.0},{D2=4.8},{D3=3.43},{GW=4.550},{P=1.590}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SCS3 - selfdrilling screw for wood to metal
Bill of material
SFS SCS3/25-7982/PH2-4,8X42 selfdrilling screw for wood to metal
CNSORDERNO
Description
SCS3/25-7982/PH2-4,8X42
SCS3/25-7982/PH2-4,8X42
TYP
Type
SCS3
KOPF
Head shape
Countersunk head
TEXT1
Text Line 1 (Product)
selfdrilling screw for wood to metal
TEXT2
Text Line 2 (Product)
fastener: stainless steel A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
drill point: carbon steel
KL
Clamping range
25mm
25mm
VD
Drilling capacity
3mm
MAT
Material
A2
L
Length
42
42
mm
D1
Head diameter
10.0
mm
D2
Diameter
4.8
mm
GW
Mass
4.550
4.550
g