카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SDWS3-S14-6,5X38 Self drilling fastener for steel to timber
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDWS3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sdws3/sdws3.prj},{NB=SFS SDWS3-S14-6,5X38},{CNSORDERNO=SDWS3-S14-6,5X38},{MATNR=1747290},{TYP=SDWS3},{KOPF=Hex head},{DS=S14},{TEXT1=Self drilling fastener for steel to timber},{TEXT2=fastener: carbon steel. head : with stainless steel cap. },{TEXT3=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=NA},{MAT=Carbon steel},{VD=2 x 1.25mm},{L=38},{D1=15},{D2=6.5},{DW=14},{SW=8.0},{GW=9.49},{P=2.550},{D3=4.520},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDWS3 - Self drilling fastener for steel to timber
Bill of material
SFS SDWS3-S14-6,5X38 Self drilling fastener for steel to timber
CNSORDERNO
Description
SDWS3-S14-6,5X38
TYP
Type
SDWS3
KOPF
Head shape
Hex head
DS
Dichtscheibe Variante
S14
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Self drilling fastener for steel to timber
TEXT2
Text Line 2 (Product)
fastener: carbon steel. head : with stainless steel cap.
TEXT3
Text Line 3 (Product)
sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM
KL
Clamping range
NA
MAT
Material
Carbon steel
VD
Drilling capacity
2 x 1.25mm
L
Length
38
mm
D1
Head diameter
15
mm
D2
Diameter
6.5
mm
DW
14
mm
SW
8.0
mm
GW
Mass
9.49
g