SFS 396931
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/nagelanker_nagelkopf_fna_ii.prj},{NB=SFS 396931},{ARTNR=396931},{FN=4822},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=44117},{MKT=FI 44117 NaAnk St znb,FNAII6x30/50,50},{LTEXT1=FISCHER Nagelanker FNA II},{LTEXT2=mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=FNA II 6x30/50 (44117)},{D0=6},{TD=90},{HEF=30},{L=85},{TFIX=50},{D=13},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4822 - fischer Nagelanker mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau FNA II
Bill of material
SFS 396931
ARTNR
Artikelnummer
396931
396931
FN
4822
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
44117
44117
MKT
Materialkurztext
FI 44117 NaAnk St znb,FNAII6x30/50,50
FI 44117 NaAnk St znb,FNAII6x30/50,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
FNA II 6x30/50 (44117)
FNA II 6x30/50 (44117)
D0
Bohrernenndurchmesser
6
mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
90
90
mm
HEF
Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
85
85
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
50
50
mm
D
Kopf-Ø
13
mm