??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8284 - S-5 B-Klemmen Messing 25x25x6x48
Bill of material
SFS 495715
ARTNR
Order number
495715
FN
8284
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
S-5! STEHFALZKLEMMEN
LM
Lief.Mat
36239
MKT
Materialkurztext
S-5 B-Klem Ms,66
LTEXT1
Langtext 1
S-5 B-Klemmen m. 2 Fixierschrauben
LTEXT2
Langtext 2
Messing/Schrauben rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
für Steh- u. Winkelfalzdächer aus Kupfer
LTEXT4
Langtext 4
25x25x6x48
D1
Nominal thread diameter
M10 mm
L
Length
48 mm
B
Width
25 mm
H
Height
25 mm
B1
Width
6 mm
H1
Height
13 mm