??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8232 - S-5 Z-Klemmen 49x46x23x50
Bill of material
SFS 495500
ARTNR
Order number
495500
FN
8232
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
S-5! STEHFALZKLEMMEN
LM
Lief.Mat
36239
MKT
Materialkurztext
S-5 Z-Klem Al,22
LTEXT1
Langtext 1
S-5 Z-Klemmen m. 2 Fixierschrauben
LTEXT2
Langtext 2
Aluminium/Schrauben rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
für gerundete Falzabschlüsse
LTEXT4
Langtext 4
49x46x23x50
D1
Nominal thread diameter
M10 mm
L
Length
51 mm
B
Width
46 mm
H
Height
49 mm
B1
Width
23 mm
H1
Height
35 mm