Nut DIN 508 M8x10
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
aufhaengeschrauben
DIN 508
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/aufhaengeschrauben/din_508/st/din_508_bl_fn8302.prj},{NB=SFS FN 8302 336468 Mutter DIN 508 Stahl 10 blank M8x10},{ARTNR=336468},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=8302},{D=8.000},{DK=6.647},{P=1.250},{A=10.000},{E=15.000},{F=1.600},{H=12.000},{K=6.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 508 - FN 8302 - blank - Nuts for T-grooves
Bill of material
Nut DIN 508 M8x10
ARTNR
Order number
336468
336468
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
10
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
50
SFSNR
SFS - Nr.
8302
D
Nominal size
8.000
8.000
mm
A
Width top
10.000
10.000
mm
E
Width bottom
15.000
15.000
mm
F
Chamfer
1.600
1.600
mm
H
Height
12.000
12.000
mm
K
Base height
6.000
6.000
mm