462874
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Sparrenpfettenhalter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/sparrenpfettenhalter/fn_1742.prj},{NB=462874},{ARTNR=462874},{FN=1742},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=SPF250R},{MKT=SST SPF250R SparPfeAnk re,250x34,5x2, 100},{LTEXT1=SST Sparrenpfettenanker rechts},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT4=250x34,5x2 (SPF250R)},{A=250},{B=34.5},{C=180},{D=37.5},{F=14},{T=2},{D1=5},{D2=5},{D3=9},{LF11=5},{B1=17.5},{B2=20},{B3=10},{B4=15},{B5=7.5},{VERS=9},{LF1=18},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1742 - SST Sparrenpfettenanker links Stahl feuerverzinkt SPF
Bill of material
462874
ARTNR
Artikelnummer
462874
462874
FN
1742
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
SPF250R
SPF250R
MKT
Materialkurztext
SST SPF250R SparPfeAnk re,250x34,5x2, 100
SST SPF250R SparPfeAnk re,250x34,5x2, 100
LTEXT1
Langtext 1
SST Sparrenpfettenanker rechts
SST Sparrenpfettenanker rechts
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
250x34,5x2 (SPF250R)
250x34,5x2 (SPF250R)
A
Höhe
250
250
mm
B
Länge
34.5
mm
C
Länge
180
180
mm
D
Durchmesser
37.5
mm
T
Dicke
2
mm
D1
Durchmesser
5
mm
D2
Durchmesser
5
mm