SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
FN 119
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/fn_119/st/fn_119_schwarz.prj},{NB=SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16},{ARTNR=125570},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=119},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=16.000},{DK=10.000},{K=1.500},{S=5.000},{T=3.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 119 - schwarz - Zylinderschrauben mit extrem niedrigem Kopf, Innensechskant
Bill of material
SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16
ARTNR
Artikelnummer
125570
125570
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
119
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
DK
Head diameter
10.000
10.000
mm
K
Head height
1.500
mm
S
Width across flats
5.000
5.000
mm
T
Depth of the driving feature
3.000
3.000
mm