SFS FN 38 153127 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x20
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
FN 38
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/fn_38/st/fn_38_schwarz.prj},{NB=SFS FN 38 153127 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x20},{ARTNR=153127},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=38},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=20.000},{DK=11.000},{K=6.000},{S=5.000},{T=3.000},{C=1.100},{DC=14.200},{KW=4.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 38 - schwarz - Inbus Ripp Zylinderschrauben
Bill of material
SFS FN 38 153127 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x20
ARTNR
Artikelnummer
153127
153127
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
38
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
20.000
20.000
mm
DK
Head diameter
11.000
11.000
mm
K
Head height
6.000
6.000
mm
S
Width across flats
5.000
5.000
mm
T
Depth of the driving feature
3.000
3.000
mm
C
Distance
1.100
1.100
mm
DC
Outer diameter
14.200
14.200
mm
KW
Distance
4.000
4.000
mm