SFS 381433
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_4456.prj},{NB=SFS 381433},{ARTNR=381433},{FN=FN4456},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=5106100009SR},{MKT=AME SR GewEins A2 mag,M6x1,5D,750},{LTEXT1=AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard},{LTEXT2=rostfrei 18/8, Regelgewinde},{LTEXT3=magaziniert auf Rolle à 750 Stk.},{LTEXT4=M 6x1.0x1.5D},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=750},{SFSNR=4456},{GEW=M6},{D1=M6},{L=9.0},{D=6.000},{D1X=4.917},{P=1.000},{L1N=1.5d},{L1=9.000},{AZW=6.900},{DAMIN=7.600},{DA=7.850},{D2=6.300},{L3=14.100},{GW=EG M6},{L4=9.000},{L2=8.000},{L6=7.500},{L5=0.3 bis 0.8},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4456 - AMECOIL Gewindeeinsätze Standard A2 magazin.
Bill of material
SFS 381433
ARTNR
Artikelnummer
381433
381433
FN
FN4456
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
AMECOIL
MAT
Lief.mat
5106100009SR
5106100009SR
MKT
Materialkurztext
AME SR GewEins A2 mag,M6x1,5D,750
AME SR GewEins A2 mag,M6x1,5D,750
LTEXT1
Langtext 1
AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard
AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei 18/8, Regelgewinde
LTEXT3
Langtext 3
magaziniert auf Rolle à 750 Stk.
magaziniert auf Rolle à 750 Stk.
LTEXT4
Langtext 4
M 6x1.0x1.5D
M 6x1.0x1.5D
D1
Gewinde
M6
M6
L
Länge
9.0
9.0
mm