피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 1940 292001 Passfeder DIN 6885-1 rostfreier Stahl rostfrei A4 A6x6x40
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
stifte_nieten_splinte
DIN 6885 A
stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/stifte_nieten_splinte/din_6885_a/rs/din_6885_a_hf_a4_fn1940.prj},{NB=SFS FN 1940 292001 Passfeder DIN 6885-1 rostfreier Stahl rostfrei A4 A6x6x40},{ARTNR=292001},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=1940},{B=6.000},{H=6.000},{L=40.000},{D1MIN=17.000},{D1MAX=22.000},{T1=3.500},{T2R=2.800},{T2U=2.200},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 6885-1 A - FN 1940 - rostfrei A4 - Parallel keys, deep pattern
Bill of material
SFS FN 1940 292001 Passfeder DIN 6885-1 rostfreier Stahl rostfrei A4 A6x6x40
ARTNR
Artikelnummer
292001
292001
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A4
VERPACKUNG
Packing
25
25
SFSNR
SFS - Nr.
1940
B
Width
6.000
6.000
mm
H
Height
6.000
6.000
mm
L
Length
40.000
40.000
mm
D1MIN
Shaft diameter (above)
17.000
17.000
mm
D1MAX
Shaft diameter (till)
22.000
22.000
mm
T1
Groove depth in shaft
3.500
3.500
mm
T2R
Depth of collar groove gap
2.800
2.800
mm
T2U
Depth of collar groove oversize
2.200
2.200
mm