SFS FN 213 133687 Zylinderstift DIN 7 rostfreier Stahl rostfrei A1 4h8x12
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
stifte_nieten_splinte
DIN 7
stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/stifte_nieten_splinte/din_7/rs/din_7_a1_fn213.prj},{NB=SFS FN 213 133687 Zylinderstift DIN 7 rostfreier Stahl rostfrei A1 4h8x12},{ARTNR=133687},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A1},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=213},{D=4.000},{L=12.000},{C=0.600},{R=4.000},{FORM=h8},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 119
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7 (ISO 2338) - FN 213 - rostfrei A1 - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit Linsenkuppe, gedreht
Bill of material
SFS FN 213 133687 Zylinderstift DIN 7 rostfreier Stahl rostfrei A1 4h8x12
ARTNR
Artikelnummer
133687
133687
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A1
VERPACKUNG
Packing
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
213
D
Nominal diameter
4.000
4.000
mm
L
Nominal length
12.000
12.000
mm
C
Point height
0.600
0.600
mm
R
Radius
4.000
4.000
mm
FORM
Structural shape
h8