피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 118 120619 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 10.9 schwarz M12x90
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
DIN 931
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/din_931/st/din_931_sw_fn118.prj},{NB=SFS FN 118 120619 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 10.9 schwarz M12x90},{ARTNR=120619},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10.9},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=118},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=90.000},{B=30.000},{S=18.000},{DA=14.200},{C=0.400},{K=8.000},{R=0.600},{A=5.250},{X=4.300},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 111
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 931 (ISO 4014) - FN 118 - 8.8, schwarz - Hexagon set screws with shank, product classes A and B
Bill of material
SFS FN 118 120619 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 10.9 schwarz M12x90
ARTNR
Artikelnummer
120619
120619
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
10.9
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
25
25
SFSNR
SFS - Nr.
118
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
9.853
9.853
mm
P
Pitch of bolt
1.750
1.750
mm
L
Nominal length
90.000
90.000
mm
B
Distance
30.000
30.000
mm
S
Width accross flats
18.000
18.000
mm
DA
Transition diameter
14.200
14.200
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.400
0.400
mm
K
Head height
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head
0.600
0.600
mm
X
Thread rudiment
4.300
4.300
mm