SFS FN 1097 344041 Sechskantschraube ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt blau M12x50
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
ISO 4014
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/iso_4014/st/iso_4014_a2k_fn1097.prj},{NB=SFS FN 1097 344041 Sechskantschraube ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt blau M12x50},{ARTNR=344041},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=1097},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=50.000},{LS=11.250},{LG=20.000},{S=18.000},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.500},{R=0.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 4014 - FN 1097 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon head bolts with shank, product classes A and B
Bill of material
SFS FN 1097 344041 Sechskantschraube ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt blau M12x50
ARTNR
Artikelnummer
344041
344041
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8.8
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
1097
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
9.853
9.853
mm
P
Pitch of bolt
1.750
1.750
mm
L
Nominal length
50.000
50.000
mm
B
Thread length
30.000
30.000
mm
LS
Shank length
11.250
11.250
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
20.000
20.000
mm
S
Width across flats
18.000
18.000
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.600
mm
DA
Transition diameter
13.700
13.700
mm
DW
Diameter of the bearing face
16.630
16.630
mm
K
Head height
7.500
7.500
mm
R
Transition radius under head
0.600
0.600
mm