피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_a2k_fn872.prj},{NB=SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5},{ARTNR=146816},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=872},{DD=18},{D=18.000},{D3=16.160},{P=1.500},{L=24.000},{I=12.000},{DC=23.000},{C=4.000},{E=18.720},{H=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 872 - verzinkt blau - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5
ARTNR
Artikelnummer
146816
146816
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
25
25
SFSNR
SFS - Nr.
872
D
Nominal thread diameter
18.000
18.000
mm
D3
Nominal core diameter
16.160
16.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
24.000
24.000
mm
I
Screw in depth
12.000
12.000
mm
DC
Collar diameter
23.000
23.000
mm
C
Bundhoehe
4.000
4.000
mm
E
Sechskantaussenweite
18.720
18.720
mm
H
Sechskanthoehe
8.000
8.000
mm
S
Width accross flats
17.000
17.000
mm