피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 863 146861 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_bl_fn863.prj},{NB=SFS FN 863 146861 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8},{ARTNR=146861},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=863},{DD=3/8A},{D=16.662},{D3=14.950},{P=1.337},{L=17.000},{I=8.000},{DC=22.000},{C=3.000},{E=18.720},{H=6.000},{S=17.000},{VERS=3.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 863 - blank - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 863 146861 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8
ARTNR
Artikelnummer
146861
146861
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
863
D
Nominal thread diameter
16.662
16.662
mm
D3
Nominal core diameter
14.950
14.950
mm
P
Pitch of bolt
1.337
1.337
mm
L
Nominal length
17.000
17.000
mm
I
Screw in depth
8.000
8.000
mm
DC
Collar diameter
22.000
22.000
mm
C
Bundhoehe
3.000
3.000
mm
E
Sechskantaussenweite
18.720
18.720
mm
H
Sechskanthoehe
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
17.000
17.000
mm