SFS FN 868 116881 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_bl_fn868.prj},{NB=SFS FN 868 116881 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8},{ARTNR=116881},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=868},{DD=3/8A},{D=16.662},{D3=14.950},{P=1.337},{L=17.000},{I=8.000},{DC=22.000},{C=3.000},{E=18.720},{H=6.000},{S=17.000},{VERS=3.000},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 868 - blank - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 868 116881 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8
ARTNR
Artikelnummer
116881
116881
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
868
D
Nominal thread diameter
16.662
16.662
mm
D3
Nominal core diameter
14.950
14.950
mm
P
Pitch of bolt
1.337
1.337
mm
L
Nominal length
17.000
17.000
mm
I
Screw in depth
8.000
8.000
mm
DC
Collar diameter
22.000
22.000
mm
C
Bundhoehe
3.000
3.000
mm
E
Sechskantaussenweite
18.720
18.720
mm
H
Sechskanthoehe
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
17.000
17.000
mm