SFS FN 869 146834 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank M14x1.5
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_bl_fn869.prj},{NB=SFS FN 869 146834 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank M14x1.5},{ARTNR=146834},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=869},{DD=14},{D=14.000},{D3=12.160},{P=1.500},{L=21.000},{I=12.000},{DC=19.000},{C=3.000},{E=14.200},{H=6.000},{S=13.000},{VERS=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 869 - blank - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 869 146834 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank M14x1.5
ARTNR
Artikelnummer
146834
146834
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
869
D
Nominal thread diameter
14.000
14.000
mm
D3
Nominal core diameter
12.160
12.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
21.000
21.000
mm
I
Screw in depth
12.000
12.000
mm
DC
Collar diameter
19.000
19.000
mm
C
Bundhoehe
3.000
3.000
mm
E
Sechskantaussenweite
14.200
14.200
mm
H
Sechskanthoehe
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
13.000
13.000
mm