??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
GTH12
Bill of material
GTH12-L5-50-BC-M40-C3-Y-0
MODEL
model
GTH12
SB
Screw brand
L-Standard platform system
SL
Screw lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
MB
Motor brand
BRAKE
brake
HS
Origin sensor
LS
Limit Sensor
NG
logo
L
344.0 mm
A1
A
0 mm
A
100 mm
N
6
M
1
P
100.0
KG
5.05 kg