FC361-ZZ Fire panel (1L, comp)(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Fire safety (EN)
Fire protection systems
Cerberus FIT addressable
Fire control panels
FC36x fire control panels
FC361-ZZ
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/firesafetyen/fireprotectionsystems/cerberusfitaddressable/firecontrolpanels/fc36xfirecontrolpanels/fc361zz/fc361-zz_s54433-c112-a1.prj},{NB=FC361-ZZ Fire panel (1L, comp)(0)},{SA810ID03=S54433-C112-A1},{SA700ID05=402.0},{SA700ID06=132.0},{SA700ID07=372.0},{SA700ID08=6.320},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=FC361-ZZ Fire panel (1L, comp)},{SA110ID05=FC361-ZZ},{PREVIEW=../../_pool_/6f/a4/a6v10874326.png},{SA400ID03=1},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54433-C112-A1},{SA740ID04=},{SA810ID04=S54433-C112-A1},{SA810ID06=4047625016142},{SA810ID10=Fire control panel (1-loop) in housing (compact)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
FC361-ZZ_S54433-C112-A1
Bill of material
FC361-ZZ Fire panel (1L, comp)(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
FC361-ZZ Fire panel (1L, comp)
SA110ID05
Product type (ASN)
FC361-ZZ
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
1
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Width
402.0
mm
SA700ID06
Depth
132.0
mm
SA700ID07
Height
372.0
mm
SA700ID08
mass (net)
6.320
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S54433-C112-A1
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
S54433-C112-A1
SA810ID04
DataNorm number
S54433-C112-A1
SA810ID06
GTIN number
4047625016142
SA810ID10
Description text
Fire control panel (1-loop) in housing (compact)
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC002685
ETIMCLASSN
ETIM classname
Central fire alarm system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-29 31 13 11
OMNICLASS
Omniclass title
Main Fire Alarm Control Panels
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_30_29