FA2004-A1 Batterie 12V, 12Ah, VDS(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Fire safety (EN)
Fire protection systems
Cerberus FIT conventional
Power supply
Batteries
FA2004-A1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/firesafetyen/fireprotectionsystems/cerberusfitconventional/powersupply/batteries/fa2004a1/fa2004-a1_a5q00019354.prj},{NB=FA2004-A1 Batterie 12V, 12Ah, VDS(0)},{SA810ID03=A5Q00019354},{SA700ID05=153.00},{SA700ID06=100.00},{SA700ID07=102.00},{SA700ID08=3.93},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=FA2004-A1 Batterie 12V, 12Ah, VDS},{SA110ID05=FA2004-A1},{PREVIEW=../_pool_/31/e1/a6v10059140.png},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019354},{SA740ID04=},{SA810ID04=A5Q00019354},{SA810ID06=4047625015183},{SA810ID10=Batterie (12 V, 12 Ah, VdS)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
FA2004-A1_A5Q00019354
Bill of material
FA2004-A1 Batterie 12V, 12Ah, VDS(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
FA2004-A1 Battery 12V, 12Ah, VDS
SA110ID05
Product type (ASN)
FA2004-A1
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Length
153.00
mm
SA700ID06
Depth
100.00
mm
SA700ID07
Height
102.00
mm
SA700ID08
mass (net)
3.93
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019354
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
A5Q00019354
SA810ID04
Datanorm number
A5Q00019354
SA810ID06
GTIN number
4047625015183
SA810ID10
Description text
FA2004-A1 Battery 12V, 12Ah, VDS
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001765
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Manual call point for emergency systems
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAlarm.BREAKGLASSBUTTON
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 37 49
OMNICLASS
Omniclass title
Push Button Switches
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_17_13