S55392-C200-F100
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
OEM products
ACS
Chillers
Climatix controllers
POL220.00
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/oemproducts/acs/chillers/climatixcontrollers/pol22000/pol220_00_s55392-c200-f100.prj},{NB=POL220.00 Econ Control RP 0-10V 20pk(0)},{SA810ID03=S55392-C200-F100},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA700ID04=POL220.00 Econ Control RP 0-10V 20pk},{SA110ID05=POL220.00},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=},{SA740ID04=},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55392-C200-F100},{SA810ID04=S55392-C200-F100},{SA810ID06=7612914108104},{SA810ID10=Economizer Controller RP 0-10V 20pk},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
POL220.00_S55392-C200-F100
Bill of material
S55392-C200-F100
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
POL220.00 Econ Control RP 0-10V 20pk
SA110ID05
Product type (ASN)
POL220.00
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
0.000
인치
SA71015ID005
Depth
0.000
인치
SA71015ID006
Height
0.000
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.000
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Producer order number
S55392-C200-F100
SA810ID04
DATANorm
S55392-C200-F100
SA810ID06
GTIN number
7612914108104
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room temperature controller for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 15
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Controllers
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_50_18_16
SA010ID02
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
POL..