S55392-C200-A100
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
OEM products
ACS
Chillers
Climatix controllers
POL220.05
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/oemproducts/acs/chillers/climatixcontrollers/pol22005/pol220_05_s55392-c200-a100.prj},{NB=POL220.05 Econ Controller RP 0-10Vdc(0)},{SA810ID03=S55392-C200-A100},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA700ID04=POL220.05 Econ Controller RP 0-10Vdc},{SA110ID05=POL220.05},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=-1.00000001504747e+30},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=-1.00000001504747e+30},{SA740ID04=-1.00000001504747e+30},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55392-C200-A100},{SA810ID04=S55392-C200-A100},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
POL220.05_S55392-C200-A100
Bill of material
S55392-C200-A100
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
POL220.05 Econ Controller RP 0-10Vdc
POL220.05 Econ Controller RP 0-10Vdc
SA110ID05
Product type (ASN)
POL220.05
POL220.05
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
0.000
인치
SA71015ID005
Depth
0.000
인치
SA71015ID006
Height
0.000
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.000
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Producer order number
S55392-C200-A100
S55392-C200-A100
SA810ID04
DATANorm
S55392-C200-A100
S55392-C200-A100
SA810ID06
GTIN number
7612914108111
7612914108111
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room temperature controller for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 15
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Controllers
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_50_18_16
SA010ID02
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
POL..