??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3RT23361AB00 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Stückliste
3RT23361AB00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schütz, AC-1, 60 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC 24V/50Hz, 1S+1Ö
DESCLONG
Langbeschreibung
Schütz AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, AC 24 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S2 Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von ohmschen Verbrauchern.Die Schütze 3RT23 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT23 sind klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
INTNO
Internationale Artikelnummer
887621918668
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3RT2336-1AB00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3RT23361AB00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
4S SCHUETZ,AC1:60A, AC24V 50HZ
AAP351
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
AAP352
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
BAC378
Anschlussart des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
24 V
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
3.200 W
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
38 A
AAP547
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
4
AAB476
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-3, 400 V)
38 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schütz AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, AC 24 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S2
AAO663
GTIN
4011209942745
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
ABB__AEHNLICH
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich