107626
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/gp_va.prj},{NB=107626(LODLEVEL=400)},{TYP=Stabil M12},{LODLEVEL=400},{ZUG=3.0},{BG=29.6},{HA=300},{L=120},{B=40},{S=4},{D=11},{A=25},{LL=80},{G=0.14},{VERP=50},{ARTNR=107626},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{HH=10.000},{SW=18.000},{VERS=1.000},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Mounting Plate GPL ss - Mounting Plate GPL ss
Bill of material
107626
TYP
Typ
Stabil M12
Stabil M12
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
ZUG
Tension
3.0
3.0
kN
BG
Bend
29.6
29.6
Nm
HA
max. lever arm
300
300
mm
L
Length L
120
mm
B
Width B
40
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
11
mm
A
Length A
25
mm
LL
Length L
80
mm
G
Weight
0.14
0.14
kg
VERP
Packing
50
Stück
ARTNR
Part No.
107626
107626
CNSSORT
Sorting key
999