??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Tie Rod STR ss - Tie Rod STR ss
Lista materiale
171920
TYP
Tipo
550/350
LODLEVEL
LOD Level
R
Tubazione
R 1/2''
SL
lunghezza del gambo
490 mm
BO
Foro
11 mm
G
Peso
0.50 kg
VERP
Confezione
10 Stück
ARTNR
Articolo Nr.
171920
ES
Bullone di serraggio raccomandate per mensole a squadra
M10x80
ZL
Massimo carico ammissibile in trazione e compressione
7 kN
ZLZ
Massimo carico ammissibile in trazione e compressione in ambito civile
12.0 kN
CNSSORT
Sorting key
999