116875
Sikla
Simotec
siFramo 100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_100/stirnadapter_sta_f_160_100_asmtab.prj},{NB=116875(BG=1 FLS=2 LODLEVEL=400)},{TYP=STA F 160 - 100-E},{LODLEVEL=400},{G=3.1},{VERP=1},{ARTNR=116875},{BG=1},{FLS=2},{MDG=160 x 200},{L=180},{BL=11 x 20},{PPATH=assemblies/stirnadapter_sta_f_160_100_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Support STA F 160 - 100-E - End Support STA F 160 - 100-E
Bill of material
116875
TYP
Type
STA F 160 - 100-E
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
G
Weight
3.1
kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
116875
BG
Bores
Without holes
With holes
Without holes
With holes
FLS
Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
mit Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
mit Formlockschrauben
MDG
Dim. of base plate
160 x 200
mm
L
180
mm
BL
b1 x l1
11 x 20
mm
CNSSUBPART
2