FH-070
Smalley
SNAP RINGS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smalley/snap_rings/sm_fh.prj},{NB=FH-070},{PARTID=9288},{PARTNBR=FH-070},{RINGTYPE=Internal},{DS=snh},{RS=125489},{GY=51128},{NBROFTURNS=1},{AD=70.000},{MAT=},{GD=73.000},{GDT=(+.30/-.00)},{GW=2.650},{GWT=(+.14/-.00)},{RD=73.640},{DT=(+0.76/-.00)},{RT=2.410},{TT=(+/-0.08)},{RRW=5.080},{RRWT=(+/-.13)},{CRIMP=No},{UNITS=metric},{GSO=30},{NE= Internal Constant Section Rings - Metric}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
FH Rings - Internal Constant Section Rings - Metric
Bill of material
FH-070
PARTNBR
Smalley Part Number
FH-070
FH-070
RINGTYPE
RingType
Internal
NBROFTURNS
Number of Turns
1
AD
Application Diameter
70.000
70.000
mm
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1060-1075
302 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1060-1075
302 Stainless Steel
GD
Groove Diameter
73.000
73.000
mm
GDT
Groove Diameter Tolerance
(+.30/-.00)
(+.30/-.00)
mm
GW
Groove Width Min.
2.650
2.650
mm
GWT
Groove Width Tolerance
(+.14/-.00)
(+.14/-.00)
mm
RD
Ring Diameter
73.640
73.640
mm
DT
Diameter Tolerance
(+0.76/-.00)
(+0.76/-.00)
mm
RT
Ring Thickness
2.410
2.410
mm
TT
Thickness Tolerance
(+/-0.08)
(+/-0.08)
mm
RRW
Ring Radial Wall
5.080
5.080
mm
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
(+/-.13)
(+/-.13)
mm