WS-325
Smalley
SPIRAL RETAINING RINGS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smalley/spiral_rings/sm_ws.prj},{NB=WS-325},{PARTID=8380},{ROT=0.000},{PARTNBR=WS-325},{RINGTYPE=External},{DS=2s},{RS=26160},{GY=11490},{NBROFTURNS=2},{AD=3.250},{MAT=},{GD=3.150},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.068},{GWT=(+.005/-.000)},{RD=3.121},{DT=(+.000/-.030)},{RT=0.061},{TT=(+/-.003)},{RRW=0.178},{RRWT=(+/-.005)},{CRIMP=Yes},{UNITS=standard},{GSO=20},{NE=Spiral Retaining Rings - Medium Duty Series}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 148
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
WS Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Bill of material
WS-325
ROT
Rotation
0.000
0.000
PARTNBR
Smalley Part Number
WS-325
WS-325
RINGTYPE
Type of Ring
External
NBROFTURNS
Number of Turns
2
AD
Application Diameter
3.250
3.250
인치
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1070-1090
302 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1070-1090
302 Stainless Steel
316 Stainless Steel
GD
Groove Diameter
3.150
3.150
인치
GDT
Groove Diameter Tolerance
(+/-.006)
(+/-.006)
인치
GW
Groove Width Min.
0.068
0.068
인치
GWT
Groove Width Tolerance
(+.005/-.000)
(+.005/-.000)
인치
RD
Ring Diameter
3.121
3.121
인치
DT
Diameter Tolerance
(+.000/-.030)
(+.000/-.030)
인치
RT
Ring Thickness
0.061
0.061
인치
TT
Thickness Tolerance
(+/-.003)
(+/-.003)
인치
RRW
Ring Radial Wall
0.178
0.178
인치
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
(+/-.005)
(+/-.005)
인치