피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
13-MXQ16-40
SMC
actuators
guided_actuators
slide_table
MXQ Air Slide Table
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/guided_actuators/slide_table/mxq/13-22-mxq_asmtab.prj},{NB=13-MXQ16-40(0_0)},{BORE=16},{STROKE=40},{F=58},{N=4},{N1=1},{G=19},{H=58},{NN=2},{GA=19},{HA=58},{I=12},{J=60},{K=58.0},{KA=0.0},{NA=4},{M=98},{Z=97.0},{ZZ=129.0},{ZA=28.000},{ZB=24.500},{ZD=7.000},{ZE=15.900},{RO=13.000},{RH=11.250},{BT=8.000},{T1=33.7},{T2=2.0},{T3=2},{T4=14.5},{T5=29.0},{T6=10.0},{T7=13.0},{T8=15.0},{T9=5.00},{T10=8},{T11=4.5},{TL=49.000},{UL=8.500},{OH=37.000},{TH=14.000},{HS=0.300},{TC1=2.000},{TR=1.000},{TK=10},{P1=7.000},{PL1=3.000},{P2=4.500},{PL2=5.500},{P3=2.0},{T12=21.000},{T13=24.000},{T14=5.000},{T15=0.800},{T16=6.000},{T17=5.000},{TYPE=13-},{THREAD1=},{SYMMETRIC=},{POS=0},{ADJUSTER=},{FUNCTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{OMSC=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MXQ 13/22 - Air Slide Table/Clean Series
Bill of material
13-MXQ16-40
TYPE
Clean/Copper-fluorine and silicon-free + Low Particle
(13) Clean series (Vacuum suction type (Special treatment on guide))
(22) Copper, fluorine and silicon-free + Low particle generation (Vacuum suction type)
(13) Clean series (Vacuum suction type (Special treatment on guide))
(22) Copper, fluorine and silicon-free + Low particle generation (Vacuum suction type)
BORE
Bore size
16
16
mm
THREAD1
Port thread type
(-) M thread
(-) M thread
SYMMETRIC
Symmetric type
(-) Standard type
(L) Symmetric type
(-) Standard type
(L) Symmetric type
STROKE
Stroke
40
40
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ADJUSTER
Adjuster option
(-) Without Adjuster
(AS) Adjuster on extension End
(AT) Adjuster on Retraction End
(A) Adjuster on both ends
(CS) Stopper on extension End
(CT) Stopper on Retraction End
(C) Stopper on both ends
(ASCT) Adjuster on extension End + Stopper on Retraction End
(CSAT) Stopper on extension End + Adjuster on Retraction End
(-) Without Adjuster
(AS) Adjuster on extension End
(AT) Adjuster on Retraction End
(A) Adjuster on both ends
(CS) Stopper on extension End
(CT) Stopper on Retraction End
(C) Stopper on both ends
(ASCT) Adjuster on extension End + Stopper on Retraction End
(CSAT) Stopper on extension End + Adjuster on Retraction End
FUNCTION
Functional option
(-) Standard type
(P) Axial piping type
(-) Standard type
(P) Axial piping type
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without autoswitch
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
(-) Without autoswitch
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
OMSC
Made to order
(-) None
(-X42) Anti-corrosive specifications for guide unit
(-X52) Dust cover and dust plug made by fluoro rubber
(-) None
(-X42) Anti-corrosive specifications for guide unit
(-X52) Dust cover and dust plug made by fluoro rubber
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off