GUM32-125
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
Accessories
GUM/GUL Guides for Cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/c95/accessories/gum-gul/guml.prj},{NB=GUM32-125(0)},{IDNR=},{MODEL=GU},{BORE=32},{GUIDE=M},{STROKE=125},{POS=0},{STROKEST=[125:500/1]},{A=12},{B=11.0},{C=74},{D1=M6},{D1N=6},{D2=6.6},{D3=11},{E1=0},{E2=32.5},{E3=78},{E4=61},{E5=50.0},{E6=81},{F=4},{G=50.2},{H=73},{J=27.0},{K=25.0},{K1=24.0},{L0=45},{L1=92},{L2=50},{L3=97},{L4=147},{L5=120},{L6=64},{L7=22},{L8=62.25},{L9=102},{M=6.5},{P=12},{R=30},{S=M10x1.25},{T=M6},{TM=6},{W=2.5},{SN=10},{SP=1.25},{Z=17},{AB=50.2},{AC=30.0},{AD=20.0},{AF=0.0},{AG=0.0},{AH=38.0},{AI=16.0},{AJ=8.0},{AK=14.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
GUM/L - Guide Unit for Cylinders
Bill of material
GUM32-125
BORE
Bore size
32
32
mm
GUIDE
Guide type
(M) Brass bearings
(L) Ball bearings
(M) Brass bearings
(L) Ball bearings
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Stroke position
mm
값 입력 POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
A
12
12
mm
B
11.0
11.0
mm
C
74
74
mm
D1
M6
M6
D2
6.6
6.6
mm
D3
11
11
mm
E1
0
0
mm
E2
32.5
32.5
mm
E3
78
78
mm
E4
61
61
mm
E5
50.0
50.0
mm
E6
81
81
mm
F
4
4
mm
G
50.2
50.2
mm
H
73
73
mm
J
27.0
27.0
mm
K
25.0
25.0
mm
K1
24.0
24.0
mm
L0
45
45
mm
L1
92
92
mm
L2
50
50
mm
L3
97
97
mm
L4
147
147
mm
L5
120
120
mm
L6
64
64
mm
L7
22
22
mm
L8
62.25
62.25
mm
L9
102
102
mm
M
6.5
6.5
mm
P
12
12
mm
R
30
30
S
M10x1.25
M10x1.25
T
M6
M6
W
2.5
2.5
mm
Z
17
17
mm
ORDER
GUM32-125
GUM32-125