25A-CP96SB50-25C
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/cp96_c96/25a_cp96_c_asmtab.prj},{NB=25A-CP96SB50-25C(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,80,100,125,160,200,250,320,400,500,600},{SMAXX=2000},{POS=0},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{STOP=0},{THREAD=0},{A1=15.5},{A2=11.5},{B1=14.5},{B2=10.5},{PPATH=25a_cp96_c/assembly/25a_cp96_c_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25A-CP96S_C/CP96SD_C - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single Rod/Series Compatible With Secondary Batteries
Bill of material
25A-CP96SB50-25C
BORE
Bore size
50
50
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Basic
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
25.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
320.000
400.000
500.000
600.000
25.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
320.000
400.000
500.000
600.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
CUSHION
Cushion
(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off