DS5050
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
CP96/C96 ISO Cylinder
accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/cp96_c96/accessories/ds.prj},{NB=DS5050},{BORE=50},{MODEL=DS5050},{E=65},{B1=21},{B2=45},{B3=4.3},{LI=14.0},{TG1=46.5},{T=4},{I1=5},{I2=6.5},{FL=27},{H=12},{D1=40},{D2=15.0},{D3=9.0},{CN=16},{SR=18},{R=22},{RR=9.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CP96/C96-DS - Female Head End Clevis
Bill of material
DS5050
BORE
Bore size
50
50
mm
E
65
65
mm
B1
21
21
mm
B2
45
45
mm
B3
4.3
4.3
mm
LI
14.0
14.0
mm
TG1
46.5
46.5
mm
T
4
4
mm
I1
5
5
mm
I2
6.5
6.5
mm
FL
27
27
mm
H
12
12
mm
D1
40
40
mm
D2
15.0
15.0
mm
D3
9.0
9.0
mm
CN
16
16
mm
SR
18
18
mm
R
22
22
mm