피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VP744-1G1-03A
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
VP300/500/700 3 Port Solenoid Valve
VP700 Solenoid Valve
Base Mounted Single Unit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vp300_500_700_series/vp700/base_mounted_single_unit/vp744_asmtab.prj},{NB=VP744-1G1-03A},{PILOT=},{PRESSURE=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{PORT=03},{THREAD=},{ACTUATION=A},{OMSC=},{PPATH=assembly/vp744_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VP744 - Rubber Seal/3 Port/Pilot Poppet Type Base Mounted/Single Unit
Bill of material
VP744-1G1-03A
PILOT
Pilot type
(-) Internal pilot
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(R) External pilot
PRESSURE
Pressure specification
(-) Standard (0.7 MPa)
(K) High-pressure type (1.0 MPa)
(-) Standard (0.7 MPa)
(K) High-pressure type (1.0 MPa)
COIL
Coil specification
(-) Standard
(T) With power saving circuit (DC only)
(-) Standard
(T) With power saving circuit (DC only)
VOLTAGE
Rated voltage
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC (115 VAC)
(4) 220 VAC (230 VAC)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC
(B) 24 VAC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC (115 VAC)
(4) 220 VAC (230 VAC)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC
(B) 24 VAC
ENTRY
Electrical entry
(G) Grommet/Lead wire length 300 mm
(H) Grommet/Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(LN) L-type plug connector/Without lead wire
(LO) L-type plug connector/Without connector
(M) M-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(MN) M-type plug connector/Without lead wire
(MO) M-type plug connector/Without connector
(D) DIN terminal/With connector
(DO) DIN terminal/Without connector
(Y) DIN (EN175301-803) terminal/With connector
(YO) DIN (EN175301-803) terminal/Without connector
(T) Conduit terminal
(G) Grommet/Lead wire length 300 mm
(H) Grommet/Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(LN) L-type plug connector/Without lead wire
(LO) L-type plug connector/Without connector
(M) M-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(MN) M-type plug connector/Without lead wire
(MO) M-type plug connector/Without connector
(D) DIN terminal/With connector
(DO) DIN terminal/Without connector
(Y) DIN (EN175301-803) terminal/With connector
(YO) DIN (EN175301-803) terminal/Without connector
(T) Conduit terminal
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor
(-) Without light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
(-) Without light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
PORT
Port size
(03) 3/8
(04) 1/2
() Without sub-plate
(03) 3/8
(04) 1/2
() Without sub-plate
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
ACTUATION
Type of actuation
(A) N.C. (Normally closed)
(B) N.O. (Normally open)
(A) N.C. (Normally closed)
(B) N.O. (Normally open)
OMSC
Made to Order
(-) None
(X500) Pilot exhaust port with piping thread (M3) specification
(-) None
(X500) Pilot exhaust port with piping thread (M3) specification