VPA542-1-02A
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
Series VPA300/500/700
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vpa/vpa_body_ported.prj},{NB=VPA542-1-02A},{IDNR=},{MODEL=VPA500},{BODY=(5) 3/8 standard},{ACTUATION=(4) NC/NO common},{STYLE=(2) Body ported},{PORT=(02) 1/4},{OPTION=},{THREAD=},{PASSAGE=A},{BRACKET=},{PORT2=02},{PS=1/4},{PSN=13.157},{PSK=11.45},{A=83.0},{B=25.6},{C=31.0},{D=32.0},{E=26.0},{F=3.5},{G=41.1},{H=ø4.2},{H1=4.2},{J=91.0},{K=39.6},{L=23.5},{M=45},{N=40.0},{P=31.5},{Q=4.0},{R=46},{S=22.5},{T=ø4.2},{T1=4.2},{U=25.6},{V=30.7},{W=7.0},{X=76.8},{Y=3},{Z=57.2},{AA=11.0},{AB=4.0},{AC=72},{AD=12.50},{AE=22.2},{AF=45},{AG=4.0},{AH=2.1},{AI=2.1},{AJ=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VPA300/500/700 - Body Ported 3 Port Air Operated Valve
Bill of material
VPA542-1-02A
BODY
Body size
(5) 3/8 standard
(5) 3/8 standard
ACTUATION
Actuation
(4) NC/NO common
STYLE
Body style
(2) Body ported
PORT
Port size
(02) 1/4
(02) 1/4
OPTION
Valve option
() Standard
(V) Vacuum
() Standard
(V) Vacuum
THREAD
Thread
() Rc(PT)
(F) G(PF)
(N) NPT
(T) NPTF
() Rc(PT)
(F) G(PF)
(N) NPT
(T) NPTF
PASSAGE
Passage
(A) Normally closed
(B) Normally open
(A) Normally closed
(B) Normally open
BRACKET
Option
() None
(F) With bracket
() None
(F) With bracket
PORT2
02
02
PS
Port size Rc(PT) P/A/R
1/4
1/4
mm
A
83.0
83.0
mm
B
25.6
25.6
mm
C
31.0
31.0
mm
D
32.0
32.0
mm
E
26.0
26.0
mm
F
3.5
3.5
mm
G
41.1
41.1
mm
H
ø4.2
ø4.2
J
91.0
91.0
mm
K
39.6
39.6
mm
L
23.5
23.5
mm
M
45
45
mm
N
40.0
40.0
mm
P
31.5
31.5
mm
Q
4.0
4.0
mm
R
46
46
mm
S
22.5
22.5
mm
T
ø4.2
ø4.2
U
25.6
25.6
mm
V
30.7
30.7
mm
W
7.0
7.0
mm
X
76.8
76.8
mm
Y
3
mm