피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
JJ5SY1-10S0-02U-C2
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
jsy
JSY1000 Compact 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
Manifold Base
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/jsy/jsy1000_p/manifold_base/jj5sy1_10s_ex260_base_asmtab.prj},{NB=JJ5SY1-10S0-02U-C2},{SIUNIT=0},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=-C2},{MOUNTING=},{WIRING=D},{BASE=(1) For plug-in connector connecting base},{PPATH=../jj5sy1_10s_ex260/assembly/jj5sy1_10s_ex260_base_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JJ5SY1-10S-BASE-EX260 - Plug-in Connector Connecting Base:Series EX260
Bill of material
JJ5SY1-10S0-02U-C2
SIUNIT
SI unit specification
(0) Without SI unit
(QA) DeviceNet/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(QAN) DeviceNet/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(QB) DeviceNet/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(QBN) DeviceNet/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(NA) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(NAN) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(NB) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(NBN) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(NC) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector D-sub(Positive common)
(NCN) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector D-sub(Negative common)
(ND) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector D-sub(Positive common)
(NDN) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector D-sub(Negative common)
(VA) CC-Link/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(VAN) CC-Link/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(VB) CC-Link/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(VBN) CC-Link/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negaitive common)
(DA) EtherCAT/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(DAN) EtherCAT/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(DB) EtherCAT/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(DBN) EtherCAT/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(FA) PROFINET/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(FAN) PROFINET/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(FB) PROFINET/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(FBN) PROFINET/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(EA) EtherNet/IP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Posittive common)
(EAN) EtherNet/IP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negattive common)
(EB) EtherNet/IP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Posittive common)
(EBN) EtherNet/IP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(GAN) Ethernet POWERLINK/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(GBN) Ethernet POWERLINK/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(KAN) IO-Link/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(0) Without SI unit
(QA) DeviceNet/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(QAN) DeviceNet/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(QB) DeviceNet/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(QBN) DeviceNet/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(NA) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(NAN) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(NB) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(NBN) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(NC) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector D-sub(Positive common)
(NCN) PROFIBUS DP/Number of outputs 32/Communication connector D-sub(Negative common)
(ND) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector D-sub(Positive common)
(NDN) PROFIBUS DP/Number of outputs 16/Communication connector D-sub(Negative common)
(VA) CC-Link/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(VAN) CC-Link/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(VB) CC-Link/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(VBN) CC-Link/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negaitive common)
(DA) EtherCAT/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(DAN) EtherCAT/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(DB) EtherCAT/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(DBN) EtherCAT/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(FA) PROFINET/Number of outputs 32/Communication connector M12(Positive common)
(FAN) PROFINET/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(FB) PROFINET/Number of outputs 16/Communication connector M12(Positive common)
(FBN) PROFINET/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(EA) EtherNet/IP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Posittive common)
(EAN) EtherNet/IP/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negattive common)
(EB) EtherNet/IP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Posittive common)
(EBN) EtherNet/IP/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(GAN) Ethernet POWERLINK/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
(GBN) Ethernet POWERLINK/Number of outputs 16/Communication connector M12(Negative common)
(KAN) IO-Link/Number of outputs 32/Communication connector M12(Negative common)
VS
Valve stations
LOCATION
P/E port location
(U) U side
(D) D side
(B) Both side
(U) U side
(D) D side
(B) Both side
SEBLOCK
SUP/EXH block assembly specification
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
ABSIZE
A/B port size
(C2) ø2 One-touch fitting
(C4) ø4 One-touch fitting
(C6) ø6 One-touch fitting
(C2) ø2 One-touch fitting
(C4) ø4 One-touch fitting
(C6) ø6 One-touch fitting
MOUNTING
Mounting
(-) Direct mounting
(-) Direct mounting
WIRING
Wiring specification
(D) Double wiring
(S) Specified layout
(D) Double wiring
(S) Specified layout
BASE
(1) For plug-in connector connecting base