피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
JSY5100-5U
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
jsy
JSY5000 Compact 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
Manifold Base
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/jsy/jsy5000_p/manifold_base/jsy5_0_valve.prj},{NB=JSY5100-5U},{ACTUATION=1},{EXHAUST=(0) Pilot valve individual exhaust},{PILOT=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JSY5_0_VALVE - Base Mounted Valve/For Manifold Mounting
Bill of material
JSY5100-5U
ACTUATION
Type of actuation
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(A) 4-position dual 3-port(N.C./N.C.)
(B) 4-position dual 3-port(N.O./N.O.)
(C) 4-position dual 3-port(N.C./N.O.)
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(A) 4-position dual 3-port(N.C./N.C.)
(B) 4-position dual 3-port(N.O./N.O.)
(C) 4-position dual 3-port(N.C./N.O.)
EXHAUST
Pilot valve exhaust method
(0) Pilot valve individual exhaust
PILOT
Pilot specification
(-) Internal pilot
(R) External pilot(Made to order)
(-) Internal pilot
(R) External pilot(Made to order)
COIL
Coil specification
(-) Standard
(T) With power saving circuit(Continuous duty type)(Made to order)
(-) Standard
(T) With power saving circuit(Continuous duty type)(Made to order)
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor and common specification
(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar)
(Z) With light/surge voltage suppressor (Positive common)
(NZ) With light/surge voltage suppressor (Negative common)
(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar)
(Z) With light/surge voltage suppressor (Positive common)
(NZ) With light/surge voltage suppressor (Negative common)
OVERRIDE
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type