피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
JSY51M-1P-1A-C12
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
jsy
JSY5000 Compact 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
Manifold Base
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/jsy/jsy5000_p/manifold_base/jsy5_1p.prj},{NB=JSY51M-1P-1A-C12},{SEBASS=1},{PSTYPE=},{ENTRY=},{PESIZE=-C12},{MOUNTING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JSY51M-1P - SUP/EXH block assembly
Bill of material
JSY51M-1P-1A-C12
SEBASS
SUP/EXH block assembly
(1) For D-sub Connector (IP67), Terminal block box, Lead wire, EX600/260/250
(3) For D-sub connector (25 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(4) For Flat ribbon cable (26 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(5) For Flat ribbon cable (20 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(6) For Flat ribbon cable (10 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(14) For EX120
(1) For D-sub Connector (IP67), Terminal block box, Lead wire, EX600/260/250
(3) For D-sub connector (25 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(4) For Flat ribbon cable (26 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(5) For Flat ribbon cable (20 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(6) For Flat ribbon cable (10 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(14) For EX120
PSTYPE
Pilot, Silencer type
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
ENTRY
Connector entry direction
N/A
N/A
PESIZE
P, E port size (One-touch fittings)
(C12) ø12 One-touch fitting
(00) Plug
(C12) ø12 One-touch fitting
(00) Plug
MOUNTING
Mounting
(-) Direct mounting
(D0) DIN rail mounting (Without DIN rail)
(-) Direct mounting
(D0) DIN rail mounting (Without DIN rail)