피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VV5FR4-01FD-021-03
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
VFR4000 5 Port Solenoid Valve
Manifold Base
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vfr4000/manifold_base/vv5fr4_01f_base.prj},{NB=VV5FR4-01FD-021-03},{DIRECTION=D},{VS=2},{SYMBOL=1},{PORT=03},{THREAD=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV5FR4-01F_BASE - Plug-in Type: With D-sub Connector
Bill of material
VV5FR4-01FD-021-03
DIRECTION
Connector mounting direction
(D) D Side mounting
(U) U Side mounting
(D) D Side mounting
(U) U Side mounting
VS
Stations
SYMBOL
Symbol
(1) Passage P: Common-Passage EA, EB: Common, Porting specification A, B: Side
(2) Passage P: Common-Passage EA, EB: Common, Porting specification A, B: Bottom
(1) Passage P: Common-Passage EA, EB: Common, Porting specification A, B: Side
(2) Passage P: Common-Passage EA, EB: Common, Porting specification A, B: Bottom
PORT
Port size
(03) P, EA, EB port size 1/2, A, B port size: 3/8
(04) P, EA, EB port size 1/2, A, B port size: 1/2
(03) P, EA, EB port size 1/2, A, B port size: 3/8
(04) P, EA, EB port size 1/2, A, B port size: 1/2
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant